Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija de hoja recta Dustguard

1447-P

15 Amp-125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, Enchufe de hoja recta, resistente a la corrosión, grado industrial, Conexión a tierra, Dustguard - AMARILLO

  • BATELE LOS ELEMENTOS:  Cuentan con una construcción resistente que resiste los impactos, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones difíciles
  • DURADERO: Diseñado según los estándares IP44 a prueba de salpicaduras y herméticos al polvo
  • DISEÑO ÚNICO: La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones, lo que proporciona un agarre seguro sin dañar los cordones
  • HI...
Código UPC: 078477867518
País de origen: México
NEMA 5-15P

Información sobre los productos

Productos relacionados