Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija de hoja recta Dustguard

1433

20 A, 125 V, Nema 5-20P, 2P, 3W, grado industrial, clavija de hoja recta, conexión a tierra, Dustguard - AMARILLO

  • BATELE LOS ELEMENTOS:  Cuentan con una construcción resistente que resiste los impactos, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones difíciles
  • DURADERO: Diseñado según los estándares IP44 a prueba de salpicaduras y herméticos al polvo
  • DISEÑO ÚNICO: La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones, lo que proporciona un agarre seguro sin dañar los cordones
  • ALTO RENDIMIENTO:...
Código UPC: 078477848210
País de origen: México
NEMA 5-20P

Información sobre los productos

Productos relacionados