Clasificaciones de potencia de CA
Clasificación de CV: 2HP-120V 2HP-240V-277V
Máx. Amperaje: 24 A
Características del producto
Material del cuerpo: termoplástico
Color: marrón
Tipo de producto: interruptor de palanca
Característica: contacto mantenido, CTR APAGADO
Función: unipolar de dos vías
Grado : grado de especificación industrial para trabajos extrapesados
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Clasificación de CV: 2HP-120V 2HP-240V-277V
Material de la correa: acero
Voltaje: 120/277 V CA
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 65°C
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 111 : archivo n.o152105
NEMA: WD-1 y WD-6
NOM: 057
RoHS: cumple
Especificación federal WS896E de UL: archivo n.oE7458
Estándar UL: UL 20
Garantía: limitada
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: cableado posterior AWG 14-#10 ; cableado lateral AWG n.o14-#12
Identificador de terminal: latón-negro caliente-blanco caliente-neutro-verde-tierra
Terminación: cableado posterior o lateral
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 30 A
Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto
Resistencia: 50,000 ciclos como mínimo
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C
Voltaje: 120/277 V CA
Especificaciones del material
Material de la base: termoplástico
Color: marrón
Material de contacto: aleación de plata
Material de la cubierta: termoplástico
Clips de conexión a tierra: latón
Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32
Material de la correa: acero
Tornillos de terminal: latón 8-32
Palanca: policarbonato