Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, Receptáculo dúplex CO/ALR, hoja recta, uso residencial, conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero, blanco

12650-W

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex CO/ALR, Hoja recta, uso residencial, Conexión a tierra, Cableado lateral, correa de acero, - Blanco

El catálogo completo de receptáculos de grado residencial de Leviton incluye productos clasificados para todas las aplicaciones residenciales en distintas configuraciones estándar. Se fabrican en una gran variedad de colores, tanto en los estilos tradicionales como en el estilo Decora. Todos los receptáculos dúplex están diseñados con construcción termoplástica y...
Código UPC: 078477851357
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-15R