Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente cuádruple con conexión a tierra aislada de15 A y 4-in-1 , grado industrial

1254-IG

Receptáculo cuádruple/tomacorriente con conexión a tierra aislada4-in-1 , grado de especificación industrial para trabajos pesados, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Naranja

  • Cumple con los códigos: le permite aumentar la cantidad de receptáculos en sus instalaciones sin tener que tirar de nuevos cables
  • Duradero - Cubierta y base de nylon resistente a impactos y químicos
  • Instalación fácil - Orificios de anclaje de terminación para cableado de conductor fácil
  • Fiable - 10-Ye...
Código UPC: 078477830529
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados