Cable U/UTP Cat 6A, CMP, blanco, 305 m (1.000 pies), rollo
112-IUTAP-MWS
El cable UTP Cat 6A con abrazadera de aislamiento metálica aislada es ideal para usar en centros de datos, instituciones educativas, del cuidado de la salud y gubernamentales donde es fundamental aumentar la seguridad y el rendimiento superior. El diseño proporciona supresión de diafonía exógena superior, mientras que el diámetro externo del cable pequeño (6,35 mm) aumenta la capacidad de la vía y mejora el flujo de aire hacia los equipos activos críticos. Además, la abrazadera de aislamiento metálica aislada evita que se transmita corriente a través del cable,...
Color: blanco