Cable U/UTP Cat 6A de acero inoxidable, CMP, rosa, 305 m (1.000 pies), caja TEKPAK
11144811
El acero inoxidable de Leviton es el cable UTP Cat 6A de más alto rendimiento y la mejor opción para aplicaciones de misión crítica de gran ancho de banda, como puntos de acceso Wi-Fi 5/6, tecnología de imágenes médicas, plataformas financieras/comerciales y vídeo 4K de ultraalta definición. El acero inoxidable ofrece una garantía inigualable del rendimiento de la red con un aislamiento de señal superior y un excelente rendimiento de alta PoE. Una abrazadera de aislamiento especialmente diseñada brinda un manejo de calor superior y un rendimiento de cancelación de ruido, lo que previene la energía eléctrica...
Color: rosa