Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cable U/UTP Cat 6A de acero inoxidable, CMR, negro, 305 m (1.000 pies), caja TEKPAK™

11144803

El acero inoxidable de Leviton es el cable de cobre UTP Cat 6A de más alto rendimiento y la mejor opción para aplicaciones de misión crítica de gran ancho de banda, como puntos de 5/6/7 acceso wifi, tecnología de imágenes médicas, plataformas financieras/comerciales y vídeo 4K de ultraalta definición. El acero inoxidable ofrece una garantía inigualable del rendimiento de la red con un aislamiento de señal superior y un excelente rendimiento de alta PoE. Una abrazadera de aislamiento especialmente diseñada ofrece un manejo superior del calor y un rendimiento de cancelación de ruido.

País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos