Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cable UTP Cat 6A de acero inoxidable, al aire libre, negro, 305 m (1.000 pies), rollo

11144215

El acero inoxidable de Leviton es el cable UTP Cat 6A de más alto rendimiento y la mejor opción para aplicaciones de misión crítica de gran ancho de banda, como puntos de acceso Wi-Fi 5/6, tecnología de imágenes médicas, plataformas financieras/comerciales y vídeo 4K de ultraalta definición. Ahora con soporte de distancia extendida mejorado con conectividad ATLAS-X1™. El STS ofrece una garantía inigualable del rendimiento de la red con aislamiento de señal superior y excelente rendimiento de alta potencia de Ethernet (PoE). Un aislante especialmente diseñado...

Color: negro

País de origen: Estados Unidos
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos