Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cable FDT Cat 6A F/UTP, CMP, negro, 305 m (1.000 pies), rollo

11144176

El cable FDT Cat 6A cuenta con un diámetro reducido de 5,97 mm (0,235") en comparación con el cable CAT 6A protegido promedio de 6,86 mm (0,270"), lo que crea una mejor flexibilidad, un manejo optimizado de los cables y una mejor relación bandeja-llenado para instalaciones de alta densidad. Ofrece un excelente aislamiento de señal, con un rendimiento de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) y diafonía exógena (alien crosstalk, AXT) que supera los estándares, lo que lo convierte en una excelente opción para seguridad inalámbrica 802.11ac, vídeo HD e IP. El rendimiento eléctrico es independiente...

Color: negro

País de origen: Estados Unidos
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos