Cable FDT Cat 6A F/UTP, CMP, Amarillo, 305 m (1.000 pies), rollo
11144174
El cable Cat 6A FDT tiene un diámetro reducido de 5,97 mm (0,235") en comparación con el cable Cat 6A protegido promedio de 6,86 mm (0,270"), lo que crea una mejor flexibilidad, un manejo optimizado del cable y una mejor relación de relleno de bandeja para instalaciones de alta densidad. Ofrece un excelente aislamiento de señal, con un rendimiento de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) y diafonía exógena (alien crosstalk, AXT) que supera los estándares, lo que lo convierte en una excelente opción para seguridad inalámbrica 802.11ac, vídeo HD e IP. El rendimiento eléctrico es independiente...
Color: amarillo