Cargando...

Cable U/UTP Cat 6A RDT BERK-TEK™, CMR, Rojo, 305 m (1.000 pies), Caja TEKPAK

11144051

El cable RDT BERK-TEK cuenta con una tecnología de diámetro reducido con un diámetro pequeño líder en la industria de 0,60 cm (frente al cable Cat 6A promedio de 0,60 cm), lo que crea una mejor flexibilidad, un manejo optimizado de cables y una mejor relación de relleno de bandejas para instalaciones de alta densidad. Ofrece un excelente aislamiento de señal, con PoE (alimentación a través de Ethernet) y un rendimiento de diafonía exógena que supera los estándares, lo que lo convierte en una excelente opción para la seguridad inalámbrica Wi-Fi 5, vídeo HD e IP. La abrazadera de aislamiento del cable proporciona...

Color: rojo

País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos