Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cable UTP Cat 6A de E/S RDT, CMP, negro, 305 m (1.000 pies), rollo

11142753

El cable de E/S RDT cuenta con el diámetro más pequeño de la industria para un cable Cat 6A de su clase. Este diámetro pequeño permite una mejor flexibilidad, un manejo de cables optimizado, instalaciones más rápidas y una mejor relación de llenado de conductos para edificios que utilizan técnicas de construcción de losa sobre grado. El revestimiento resistente para interiores/exteriores ofrece protección contra el agua, los químicos y la luz solar para entornos al aire libre selectos. Ofrece un excelente aislamiento de señal, con PoE y un rendimiento de diafonía exógena que supera...

Color: negro

País de origen: Estados Unidos
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Instalación de cables de E/S RDT