Cable U/UTP Cat 6A RDT, CMP, azul, 305 m (1.000 pies), caja TEKPAK™
11142454
El cable RDT cuenta con un diámetro reducido de 0,60 cm (frente al cable Cat 6A promedio de 0,60 cm), lo que crea una mejor flexibilidad, un manejo optimizado de los cables y una mejor relación de relleno de bandejas para instalaciones de alta densidad. Ofrece un excelente aislamiento de señal, con PoE y un rendimiento de diafonía exógena que supera los estándares, lo que lo convierte en una excelente opción para seguridad inalámbrica 802.11ac, vídeo HD e IP. La abrazadera de aislamiento del cable proporciona un manejo superior del calor y un rendimiento que reduce el ruido. El rendimiento eléctrico...
Color: azul