Cable U/UTP Cat 6A de acero inoxidable, CMR, azul, 305 m (1.000 pies), caja TEKPAK™
11142453
El producto de acero inoxidable de Leviton es el cable UTP Cat 6A de más alto rendimiento y la mejor opción para aplicaciones de misión crítica de gran ancho de banda, como puntos de 5/6/7 acceso Wi-Fi, tecnología de imágenes médicas, plataformas financieras/comerciales y vídeo 4K de ultraalta definición. El acero inoxidable ofrece una garantía inigualable del rendimiento de la red con un aislamiento de señal superior y un excelente rendimiento de alta PoE. Una abrazadera de aislamiento especialmente diseñada ofrece un manejo superior del calor y un rendimiento de cancelación de ruido.
Color: azul