Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cable U/UTP Cat 6A RDT, CMR, azul, 305 m (1.000 pies), rollo

11142398

El cable LM-RDT cuenta con un diámetro reducido de 0,60 cm (frente al cable Cat 6A promedio de 0,60 cm), lo que crea una mejor flexibilidad, un manejo optimizado de los cables y una relación de relleno de bandeja mejorada para instalaciones de alta densidad. Ofrece un excelente aislamiento de señal, con PoE y un rendimiento de diafonía exógena que supera los estándares, lo que lo convierte en una excelente opción para seguridad inalámbrica 802.11ac, vídeo HD e IP. La abrazadera de aislamiento del cable proporciona un manejo superior del calor y un rendimiento que reduce el ruido.

Color: azul

País de origen: Estados Unidos
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos