Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cable U/UTP Cat 6A RDT, CMP, Amarillo, 305 m (1.000 pies), rollo

11142234

El cable RDT cuenta con un diámetro reducido de 0,60 cm (frente al cable Cat 6A promedio de 0,60 cm), lo que crea una mejor flexibilidad, un manejo optimizado de los cables y una mejor relación de relleno de bandejas para instalaciones de alta densidad. Ofrece un excelente aislamiento de señal, con PoE y un rendimiento de diafonía exógena que supera los estándares, lo que lo convierte en una excelente opción para seguridad inalámbrica 802.11ac, vídeo HD e IP. La abrazadera de aislamiento metálica aislada del cable proporciona un manejo superior del calor y un rendimiento de cancelación de ruido, ...

Color: amarillo

País de origen: Estados Unidos
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos