Cable U/UTP Cat 6A de acero inoxidable, CMP, Verde, 305 m (1.000 pies), rollo
11140404
El acero inoxidable es el cable UTP Cat 6A de más alto rendimiento y la mejor opción para aplicaciones de misión crítica de gran ancho de banda, como puntos de acceso Wi-Fi 5/6, tecnología de imágenes médicas, plataformas financieras/comerciales y vídeo 4K de ultraalta definición. El acero inoxidable ofrece una garantía inigualable del rendimiento de la red con un aislamiento de señal superior y un excelente rendimiento de alta PoE. Una abrazadera de aislamiento metálica aislada especialmente diseñada ofrece un manejo superior del calor y un rendimiento de cancelación de ruido, lo que evita el...
Color: verde