Cable de interconexión U/UTP Cat 6 28AWG Mini-6 TekPatch, Naranja, rollo de 305 m (1.000 pies)
11079299
Con un 56% más liviano, con un radio de curvatura un 40% menor y un área de sección transversal un 55% menor que los cables de interconexión Cat 6 estándar, el cable de interconexión Mini-6 TekPatch simplifica el enrutamiento y reduce el apiñamiento en bastidores y vías. TekPatch Mini-6 es el cable de interconexión más pequeño y liviano de la industria, y puede crear cordones de interconexión que cumplen con la categoría 6 de hasta 6 metros de longitud para usar en combinación con un segmento de canal horizontal de 90 metros. Se pueden construir cordones de interconexión de longitud aún mayor, pero deben...
Color: naranja