Cable U/UTP Cat 6 LANMARK-6, CMP, blanco, 457 m (1.500 pies), caja
11074742
El LANMARK-6 de Berk-Tek tiene un diámetro reducido en comparación con otros cables UTP de categoría 6. Este es un cable de categoría 6 verificado por ANSI/TIA/EIA, construido sin la ranura central para una instalación y terminación fáciles. LANMARK-6 es capaz de transmitir aplicaciones como 1000BASE-T . Es ideal para aplicaciones de red que se extienden hasta 250 MHz. LANMARK-6 está disponible en CMP y CMR y cumple con los requisitos de ANSI/TIA-568.2-D categoría 6 e ISO/IEC 11801, segunda edición, clase E categoría 6...
Color: blanco