Cable U/UTP Cat 6A ATLAS-X1, CMP, azul, 305 m (1.000 pies), rollo
110-DUTAP-MLS
El cable UTP Cat 6A ATLAS-X1 con tecnología Helix de cancelación de ruido es ideal para usar en centros de datos, instituciones educativas, del cuidado de la salud y gubernamentales donde es fundamental aumentar la seguridad y el rendimiento superior. El diseño patentado de Leviton brinda supresión de diafonía exógena superior, mientras que el diámetro externo pequeño del cable (6,98 mm) aumenta la capacidad de la vía y mejora el flujo de aire hacia los equipos activos críticos. Además, la abrazadera con tecnología Helix de cancelación de ruido evita que una corriente ...
Color: azul