Cable U/UTP Cat 6A, CMR, blanco, 305 m (1.000 pies), rollo
102-DUTAR-MWS
El cable UTP Cat 6A con tecnología Helix de cancelación de ruido es ideal para usar en centros de datos de todo el mundo, instituciones educativas, del cuidado de la salud y gubernamentales donde es fundamental aumentar la seguridad y el rendimiento superior. El diseño patentado de Leviton brinda supresión de diafonía exógena superior, mientras que el diámetro externo del cable pequeño (7,3 mm) aumenta la capacidad de la vía y mejora el flujo de aire hacia los equipos activos críticos. Además, la abrazadera con tecnología Helix de cancelación de ruido evita que una corriente ...
Color: blanco