Cable U/UTP Cat 6 LANMARK-6, CMP, negro, 305 m (1.000 pies), caja
10188830
El LANMARK-6 tiene un diámetro reducido en comparación con otros cables de categoría 6UTP. Este es un cable ETL de categoría 6 verificado, construido sin la ranura central para una instalación y terminación fáciles. LANMARK-6 es capaz de transmitir aplicaciones como 1000BASE-T . Es ideal para aplicaciones de red que se extienden hasta 250 MHz. LANMARK-6 está disponible en CMP y CMR y cumple con los requisitos ANSI/TIA-568.2-D categoría 6 e ISO/IEC 11801, segunda edición, clase E, categoría 6.
Color: negro