Cable U/UTP Cat 6 LANMARK-2000 Premium, CMP, Rojo, 305 m (1.000 pies), rollo en una caja
10170685
LANMARK-2000 es el cable premium categoría 6 de más alto rendimiento de Berk-Tek. Todas las propiedades eléctricas clave han sido mejoradas cuando se miden según el estándar ANSI/TIA-568.2-D categoría 6 para señales transmitidas, lo que las hace más fuertes y menos susceptibles a la interferencia externa. LANMARK-2000 es un verdadero cable multimedia y está diseñado específicamente para manejar voz, vídeo y datos simultáneamente. También es ideal para aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) donde un calibre más grande para un vehículo de mayor corriente...
Color: rojo