Cable F/UTP Cat 6A LANMARK-10G FTP, CMP, Amarillo, 305 m (1.000 pies), rollo
10167488
El FTP LANMARK-10G de Berk-Tek es ideal para aplicaciones que requieren el rendimiento de cable más avanzado y las ventajas adicionales de aislamiento de señal de un diseño F/UTP. El diseño de Berk-Tek incorpora una protección de aluminio general en lugar de proteger individualmente cada par girado. Tener un blindaje general reduce el tiempo necesario para la terminación del cable, genera un diámetro externo más pequeño y reduce los costos de material.
Color: amarillo