Cable U/UTP Cat 6 LANMARK-6, CMR, Amarillo, 305 m (1.000 pies), rollo
10136775
El LANMARK-6 de Berk-Tek tiene un diámetro reducido en comparación con otros cables UTP Cat 6. Este es un cable CAT 6 verificado por ANSI/TIA, fabricado sin la ranura central para una instalación y terminación fáciles. LANMARK-6 es capaz de transmitir aplicaciones como 1000BASE-T . Es ideal para aplicaciones de red que se extienden hasta 250 MHz. LANMARK-6 está disponible en CMP y CMR y cumple con los requisitos ANSI/TIA568.2-D Cat 6 e ISO/IEC 11801, segunda edición, clase E, Cat 6.
Color: amarillo