Cable U/UTP Cat 6 LANMARK-1000, CMP, negro, 305 m (1.000 pies), caja
10035304
Berk-Tek LANMARK-1000 ofrece el mejor rendimiento eléctrico de su clase. Los ingenieros de Berk-Tek diseñaron LANMARK-1000 para garantizar que todos los parámetros de diafonía tengan 5 dB de margen sobre el estándar CAT 6. Como resultado, la relación de atenuación de suma de potencia a diafonía (PSACR) es casi tres veces mejor que la norma (a 250 MHz), lo que permite una intensidad de señal mucho mayor y menos vulnerabilidad a la interferencia de ruido.
Color: negro