Cable U/UTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, 305 m (1.000 pies), rollo
100-DUTAZ-MLS
El cable UTP Cat 6A con tecnología Helix de cancelación de ruido es ideal para usar en centros de datos, instituciones educativas, de cuidado de la salud y gubernamentales donde es fundamental aumentar la seguridad y el rendimiento superior. El diseño patentado de Leviton brinda supresión de diafonía exógena superior, mientras que el diámetro externo del cable pequeño (7,3 mm) aumenta la capacidad de la vía y mejora el flujo de aire hacia los equipos activos críticos. Además, la abrazadera con tecnología Helix de cancelación de ruido evita que la corriente se transporte...
Color: azul