Nuestros productos cumplen con los requisitos sanitarios y ofrecen la más alta protección contra el agua, el polvo y la corrosión con clasificaciones integrales que incluyen certificación IP68, IP69K y NSF.
Leviton ha sido fabricante líder de productos eléctricos durante más de 110 años. Nuestro compromiso con la seguridad, la innovación y el servicio ha sido constante a lo largo de este siglo y ha dado como resultado productos que no solo son seguros, sino que también mejoran la productividad y reducen los costos en la fábrica. La incorporación de nuestros productos de fabricación inteligente continuará evolucionando para satisfacer sus necesidades; somos una parte integral de The Connected Enterprise.
Clavijas y conectores para cada entorno de aplicación.
Clavijas y conectores de grado industrial Black & White®
Más informaciónProductos de cableado impermeables Wetguard®
Más informaciónConectores unipolares tipo leva Rhino-Hide®
Más informaciónProductos de clavija y manga serie LEV
Más informaciónProductos unipolares de alto amperaje serie 49 Rhino-Hide®
Más informaciónProductos de socios tecnológicos de Rockwell | Leviton
Resumen de vídeos
Soluciones de conectividad de alimentación de Leviton para entornos de procesamiento de alimentos
Productos impermeables Wetguard
La línea Wetguard de productos de cableado impermeables consta de una amplia gama de clavijas, conectores, entradas, tomacorrientes, cubiertas y cajas FD de acero inoxidable y no metálicas que permiten el montaje de productos de una unidad en configuraciones de unidades múltiples.
Productos unipolares Rhino-Hide®
Descripción general de los conectores unipolares Rhino-Hide; productos de alto amperaje - hasta 10 1135A a 1000V CA/CC - utilizados para distribución temporal de energía en lugares de trabajo, aplicaciones de entretenimiento, alimentación de respaldo, minería, exploración de petróleo y gas, y más.
Productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV - Un vistazo al interior
Nuestros productos IEC 60309 de la serie LEV están diseñados para ser más fáciles de ensamblar para las instalaciones más eficientes.
Cajas de tomacorrientes eléctricos portátiles
Las cajas de tomacorrientes eléctricos portátiles de Leviton son la solución perfecta para crear colgantes de alimentación portátiles y cuerdas que cumplen con la OSHA y el NEC para aplicaciones de alimentación temporal.
Empuñaduras de seguridad de malla de cable
Las agarraderas de tracción, alivio de tensión y soporte de malla de cable están diseñadas para distribuir tensión sobre una gran área, de manera que puedan tirar, sostener o sostener de forma segura el cable, la cuerda, la tubería o el cable de fibra óptica al que se aplican.
Descripción general de los productos de los socios tecnológicos de Rockwell Automation
¿Está interesado en todos los excelentes productos y soluciones que se presentan aquí? Descargue nuestra Guía de resumen de productos para obtener una referencia rápida.