Las reglas que abarcan las ubicaciones húmedas y mojadas son exhaustivas y detalladas. A continuación, aparece una versión condensada de estas reglas.
Productos de cableado impermeables, resistentes al clima y a la corrosión
Las ubicaciones húmedas requieren atención especial debido al impacto de la humedad en lo que respecta a la conductividad y la corrosión. Además de los requisitos de protección ICFT para el personal, los productos de cableado utilizados en estas áreas deben cumplir con criterios de prueba específicos para garantizar la integridad de las conexiones eléctricas en entornos cargados de humedad.
Códigos y estándares
OSHA
1910.303(b)(6) y 1926.432(a)(1) – Agentes deteriorantes: a menos que se identifique su uso en el entorno operativo, ningún conductor ni equipo debe ubicarse en ubicaciones húmedas o mojadas...
2017 NFPA 70
Artículo 110.11 : Agentes deteriorantes: a menos que se identifique su uso en el entorno operativo, ningún conductor ni equipo debe ubicarse en ubicaciones húmedas o mojadas...
Artículo 406.9 – Receptáculos en ubicaciones húmedas o mojadas: todos los receptáculos de 15 A y 20 A, 125 V y 250 V para ubicaciones húmedas y mojadas deben cumplir con un tipo de...
Ubicación húmeda
Ubicaciones protegidas del clima y no sujetas a saturación con agua u otros líquidos, pero sujetas a cantidades moderadas de humedad. Las ubicaciones al aire libre incluyen colgantes parcialmente protegidos, porches abiertos en el techo y similares. Las ubicaciones en interiores incluyen áreas como sótanos, graneros e instalaciones de almacenamiento en frío.
Ubicaciones húmedas
Instalaciones subterráneas o en losas de concreto o mampostería en contacto directo con la tierra; en ubicaciones sujetas a saturación, como áreas de lavado de vehículos y ubicaciones sin protección contra el clima.
Soluciones de Leviton
Estos productos lo ayudarán a cumplir con las disposiciones especificadas por OSHA, NFPA 70E: La norma para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo y NFPA 70: El Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC).
Receptáculos resistentes al clima y la corrosión
- Los productos resistentes al clima se prueban con una prueba de exposición a UV, una prueba de impacto en frío y una prueba de envejecimiento acelerado para garantizar un rendimiento confiable en entornos húmedos y mojados. Los productos resistentes a la corrosión también incluyen pruebas de niebla salina para simular entornos marinos y corrosivos similares
Productos impermeables Wetguard®
- Colección completa de clavijas, conectores, entradas, tomacorrientes, cubiertas de productos y cajas FD de hoja recta y con seguro
- Resistente al agua y al polvo; adecuado para entornos de lavado
Productos de servicio Rhino-Hide®
- Una línea sumergible, impermeable y hermética al polvo que eleva el nivel de los productos con configuración NEMA de grado industrial
- Certificación ABS para aplicaciones marinas
- Las conexiones roscadas evitan la desconexión accidental, incluso en entornos sujetos a vibraciones severas
Productos de clavija y manga IEC 60309
- Clavijas, conectores, entradas, tomacorrientes e interbloqueos mecánicos para fines industriales
- Clasificación impermeable de IP67 y IP69K
- Carcasas de PBT resistentes para máxima protección contra la corrosión y resistencia superior a impactos y temperaturas extremas