Una arquitectura Spine-Leaf o “árbol grueso” cuenta con múltiples conexiones entre interruptores de interconexión (interruptores Spine) e interruptores de acceso (interruptores Leaf) para admitir agrupación de computadoras de alto rendimiento. Además de aplanar y ampliar las redes de capa 2 en el borde, también crea un tejido sin bloqueo de baja latencia.
[imagen]
En comparación con una arquitectura tradicional de tres niveles, Spine-Leaf utiliza menos interruptores de agregación y rutas redundantes entre los interruptores de acceso e interconexión, lo que reduce los requisitos de latencia y energía. Esta arquitectura se está convirtiendo en el estándar para los centros de datos de campo nuevo. Todos los interruptores de acceso están conectados a cada interruptor de interconexión, lo que proporciona una ruta redundante. El tráfico se extiende de este a oeste, lo que reduce la latencia entre los interruptores de acceso. Esta es una estructura muy ampliable.
En el siguiente ejemplo, el interruptor de interconexión se conecta directamente al interruptor de acceso con enlaces MTP de 12 o 24 fibras y un módulo de conversión (24 fibras) o un panel adaptador MTP (12 fibras).
[imagen]
Confíe en Leviton para obtener una infraestructura de cableado ideal para diseños Spine-Leaf. Nuestras cintas de conversión HDX Unity se insertan y extraen fácilmente de paneles o cajas UHDX, mientras que el sistema Opt-X Unity de troncos, arneses y cordones facilita la migración de redes de 10 a 40, 100, 200 y 400 G/bs para acelerar las actualizaciones técnicas, reducir la mano de obra y minimizar el tiempo de inactividad de la red.