Las arquitecturas de dos niveles o “espina y hoja” dan lugar a un aumento en las topologías de conmutación centralizada y en la parte superior del bastidor. Estas topologías generan más fibra en el área de distribución principal (Main Distribution Area, MDA).
Con la conmutación centralizada, se instala un campo de interconexión centralizado en el MDA que funciona como la principal ubicación de interconexión para todos los canales de fibra en el centro de datos. Puede admitir cableado de servidores de red, conmutadores centrales, SAN, unidad principal y almacenamiento en disco o cinta.
Este enfoque mantiene las cosas centralizadas para facilitar el manejo de redes. En instalaciones más grandes, el campo de interconexión centralizado mantiene los movimientos, las incorporaciones y los cambios (MAC) mucho más manejables. Y a medida que la infraestructura de un centro de datos crece, el área de manejo no lo hace. Los trabajadores no tienen que ir a áreas remotas de una instalación para realizar trabajos de conexión: pueden manejarlo desde el campo de interconexión.
[imagen]
Algunos consejos para el éxito:
- Replicar los interruptores o los dispositivos de los equipos respectivos, puerto por puerto para simplificar el mantenimiento y los MAC
- Un campo de interconexión centralizado no tiene que estar ubicado en el centro: coloque la interconexión en un espacio separado para liberar el centro de datos premium
- Tráfico redirigido en el campo de interconexión durante la reparación o el cambio de equipos para ahorrar tiempo y disminuir los gastos operativos
Muchos centros de datos han comenzado a adoptar marcos en lugar de gabinetes tradicionales para su campo de interconexión centralizado. Son capaces de interconectar miles de fibras y están diseñados con manejo de cables para aliviar los desafíos de densidades más altas. Por ejemplo, el marco de distribución de fibra HDX de Leviton tiene la capacidad de interconectar 3.168 fibras LC o 15.552 fibras MTP en solo un mosaico de piso de centro de datos de 60 cm x 50 cm. Incluye organizadores de cables verticales y horizontales integrados en el marco. Incluye bobinas de holgura y abrazaderas de cables para guiar correctamente los cordones y troncos, y lotes de interconexión únicos con bandejas que manejan el manejo de cordones horizontales.