Las velocidades más altas y los requisitos de ancho de banda están impulsando las opciones de equipos y arquitectura de centros de datos. Si no logra la capa física correcta, todo lo demás sufrirá. Los retrasos en el rendimiento, las actualizaciones costosas y las posibilidades de tiempo de inactividad de la red aumentan. Desde consolidación y control de costos hasta implementación rápida y sin tiempo de inactividad, puede contar con Leviton para ayudarlo a resolver los desafíos de su centro de datos.
Cada centro de datos tiene un conjunto único de prioridades.
Haga más con el espacio que tiene.
Muchos centros de datos se enfrentan a limitaciones de espacio físico, con espacio limitado para infraestructura adicional. Y la gran mayoría de los que se quedan sin capacidad se verán afectados por las instalaciones que tienen consolidando servidores y actualizando la infraestructura de sus instalaciones.
Leviton puede ayudarlo a crear más capacidad de red:
- Libere espacio en bastidor con paneles de interconexión de alta densidad y cajas de fibra
- Interconecta más de 3.000 fibras en un marco que ocupa solo un mosaico del centro de datos
- Confíe en nuestros especialistas en centros de datos para que lo ayuden con la topología, la distribución, las elevaciones y las vías de la infraestructura
Productos recomendados
Implemente redes más rápido.
Los centros de datos de la actualidad deben ser flexibles y ampliables, diseñados para implementaciones y actualizaciones rápidas. Ya sea que necesite responder a las decisiones de compra de otra persona o que lo esté planeando todo usted mismo, habrá traslados, incorporaciones y cambios que pueden afectar su día.
Las soluciones para centros de datos de Leviton pueden ayudarlo a conectar servidores adicionales de manera rápida y eficiente, desde tiempos de devolución rápidos hasta sistemas personalizados diseñados para una instalación más rápida.
- Obtenga el envío al día siguiente de los cordones de interconexión de fibra de la serie Premium de Leviton
- Instale la interconexión más rápido con cintas de cobre y fibra para insertar
- Confíe en la conectividad preterminada para minimizar el tiempo de instalación
Productos recomendados
Realice inversiones inteligentes en infraestructura.
Las empresas están realizando actualizaciones y actualizaciones tecnológicas de centros de datos más regulares, pero también piensan de forma más estratégica, creando mapas de ruta y presupuestos de centros de datos claros. La planificación inteligente de la infraestructura requiere mantener el capital y los gastos operativos bajo control y contar con estimaciones detalladas del costo total de propiedad.
Leviton puede ayudarlo a justificar inversiones en centros de datos con soluciones que brindan un retorno de la inversión en infraestructura (Return on Infrastructure Investment, ROii) significativo y mensurable.
- Ahorre miles de dólares por año minimizando el espacio de suelo con el marco de distribución de fibra HDX
- Reduzca el tiempo y la mano de obra hasta un 75 por ciento con conjuntos de cables preterminados
- Proteja su inversión con una garantía limitada de por vida para sistemas instalados por un contratista certificado de Leviton
Productos recomendados
Evite riesgos y reduzca el tiempo de inactividad.
Las interrupciones de red son costosas. Solo el simple hecho de quitar el cordón de interconexión incorrecto por accidente puede generar grandes pérdidas económicas. Leviton se dedica a buscar formas de ayudar a los departamentos de TI a mitigar riesgos y resolver rápidamente los problemas de red:
- Monitorice el tráfico de red en tiempo real con TAP ópticos pasivos
- Evite los cambios y errores involuntarios de la red con conectividad segura con bloqueo patentado
- Obtenga tranquilidad con productos probados y verificados por laboratorios de terceros para cumplir con los estándares de rendimiento