Se seleccionaron componentes optimizados para el medioambiente para este sistema a fin de minimizar el impacto ambiental y, al mismo tiempo, brindar un rendimiento sólido más allá de las especificaciones de la categoría, así como un diseño fácil de usar para permitir instalaciones rápidas y fáciles.
Diseño respetuoso con el medioambiente
Empaquetado a granel para conectores
El conector CAT 6 EXTREME está disponible en múltiples opciones de paquetes a granel, con colores selectos disponibles en paquetes de 200 paquetes GREENPACK que son paquetes a granel de conectores EXTREME recícables y reutilizables que eliminan más de 2 millones de bolsas de polietileno de un solo uso todos los años para ayudar a reducir los desechos en el lugar de trabajo.
Empaquetado inteligente sostenible
Múltiples opciones de empaquetado de productos que son completamente reciclables y no utilizan plásticos de un solo uso.
Se necesita menos material para la nueva clavija y funda del cordón de interconexión
Con un 72% menos de plástico en nuestra nueva funda de cordones de interconexión, nuestros cordones son más livianos para reducir el costo y la energía de envío.
Diseño sostenible de productos
Los materiales de cobre, aislante o relleno de nuestros cables de categoría incorporan materiales reciclados para reducir la huella de carbono general.
Sostenibilidad a nivel de productos líder de la industria en 2023
Empaquetado inteligente sostenible, Producción neutra en carbono del Reino Unido y códigos QR
Cordones de interconexión Cat 6A de alta flexibilidad y diámetro pequeño en paquete a granel
Solución mundial con empaquetado inteligente y sostenible
- Eliminado hasta >1,8 millones de bolsas de polietileno por año
- Reduce el desperdicio en el lugar de trabajo al eliminar el empaquetado a nivel inferior
- Reduce el tiempo de instalación en los sitios de trabajo con
cordones: 24 unidades por paquete ( 3 m) y 12 por paquete (> 3 m) - El empaquetado es 100% de materiales reciclados posconsumo
- Elempaquetado es reciclable en corrientes de desechos normales
- Nueva abrazadera sin plástico
- Gran lanzamiento marzoch 6th con formación sobre marzoch 13th.
Empaquetado inteligente sostenible Acelera la implementación y reduce los desechos en el lugar de trabajoElimina plásticos de un solo uso en el empaquetado
- Elimina los plásticos de un solo uso en el empaquetado
Hasta 1,8 millones de bolsas por año - Reduce el desperdicio en el lugar de trabajo al eliminar todos los empaques de nivel inferior
- Reduce el tiempo del instalador en el lugar de trabajo para instalar cordones en aproximadamente un 10%
- El empaquetado está fabricado con hasta un 100% de materiales reciclados
- El empaquetado es reciclable en corrientes de desechos normales
- Tintas ecológicas a base de agua
Empaquetado inteligente sostenible
Características y beneficios
Empaquetado sostenible e inteligente
Retorno de la inversión en infraestructura
Ahorro de tiempo de instalación debido a que no es necesario extraer los cordones de las bolsas de polietileno:
- En promedio, 4,5 segundos por bolsa
- 100 cordones – 7,5 minutos
- 1.000 cordones: 1 hora y 15 minutos
- 5.000 cordones: 6 horas y 15 minutos
Nuevo empaquetado sin plástico para CAT 6 EXTREME™
- Nuevo modo de empaquetado y empaquetado inteligente sostenible
- Material verde: sin plástico ni empaquetado no reciclable
- Ahorra tiempo de instalación: sin desempaquetar las bolsas de polietileno
- Reduce los desechos: elimina 200 bolsas de polietileno de un solo uso por caja y miles por proyecto
- Eficiencia en el lugar de trabajo: distribución sencilla en el lugar de trabajo con conectores y guardapolvos empaquetados en dos bolsas de papel reciclables separadas
- Disponible AHORA