Melville, N.Y. 10 de noviembre de 2020 – Leviton anunció hoy el lanzamiento de su nueva caja para piso con pasador, la última incorporación a la cartera de cajas para piso de la empresa. El nuevo sistema está diseñado para facilitar la instalación, brindar máxima compatibilidad y ofrecer un rendimiento superior en cualquier aplicación comercial.
Con clips de anclaje ajustables exclusivos en la industria, el sistema de caja de piso de montaje en pared de Leviton elimina un problema de instalación común que ocurre cuando es necesario realizar ajustes. Con el nuevo producto de Leviton, los instaladores simplemente aflojan los clips de anclaje para extraer el producto, lo que permite ahorrar mucho tiempo en comparación con las soluciones existentes.
“Una instalación típica de poke-through requiere varias modificaciones, ya sea para realineaciones, inspecciones u otros ajustes”, dijo Tony Pulsonetti, director de manejo de productos de Leviton Commercial & Industrial. “Los productos existentes tienen puntas afiladas y rígidas que bloquean permanentemente la unidad dentro de un orificio de concreto con núcleo. Por eso, se requiere un gran esfuerzo para extraer y ajustar el producto”.
El nuevo sistema de caja para piso Poke-through tiene muchas otras características de diseño que ayudan a facilitar la instalación, incluida una construcción de dos piezas que permite que el producto se autonivele hasta cuatro grados, lo que elimina un posible peligro de tropezar y una estética desagradable. Las cubiertas precableadas también están disponibles para una instalación aún más rápida.
Una vez instaladas, las cubiertas de aluminio duradero brindan un rendimiento superior y están disponibles en cinco configuraciones diferentes en cuatro acabados con revestimiento en polvo. Las cubiertas superan las pruebas de agua de restregado de UL, las pruebas de aplastamiento de UL (300 lb) en más de un 300% y cumplen con ADA. El nuevo sistema también tiene un diseño de cubierta puerta a puerta exclusivo en la industria, tanto en la versión estándar como precableada, que oculta las tapas abatibles y permite que la cubierta permanezca empotrada, incluso cuando los tomacorrientes están en uso.
El nuevo sistema de caja para piso de montaje empotrado de Leviton ofrece máxima compatibilidad. El enchufe de 2 unidades y 12 cm se adapta a cualquier receptáculo único o dúplex Decora™ de Leviton o estándar, así como a cualquier inserto Lev-Lok y QuickPort®. A diferencia de la competencia, este sistema cuenta con múltiples ranuras de divisor de bajo voltaje para adaptarse a diferentes anchos de productos.
El nuevo sistema de caja de piso de Poke-through de Leviton está respaldado por una garantía limitada de 5 años líder en la industria y cuenta con una clasificación contra incendios de 2 horas.
Para obtener más información sobre el sistema de caja de piso de Poke-through, visite www.leviton.com/floorboxes.
Acerca de la unidad de negocios comercial e industrial de Leviton
La completa línea de productos de cableado eléctrico de grado comercial e industrial les ofrece a los constructores, contratistas y especificadores soluciones diseñadas para resistir los entornos comerciales más adversos y las aplicaciones industriales más rigurosas. Leviton fabrica de todo, desde productos de cableado de grado comercial, industrial y hospitalario hasta productos de protección contra sobretensiones, equipos de suministro para vehículos eléctricos, soluciones de alimentación temporal, interruptores arrancadores de motor de alta resistencia, productos con clasificación IEC y NEMA impermeables y mucho más. Obtenga más información en www.leviton.com/commercial.
Acerca de Leviton
Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.