Bothell, WA, 6 de noviembre de 2019 – Leviton anunció hoy que Intertek ETL ha verificado que su conectividad para PoE de alta potencia cumple con el estándar IEC 60512-99-002 para compatibilidad con aplicaciones PoE (90 W) tipo 4 IEEE 802.3bt.
Con el auge de la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los edificios digitales, la PoE está preparada para una expansión sin precedentes en la empresa. Los productos optimizados para PoE de Leviton están diseñados específicamente para permitir la transmisión de alimentación y datos a una gama más amplia de productos remotos que dependen de PoE, lo que incluye iluminación, controles de acceso, computadoras, cámaras IP, kioscos de información, equipos de automatización industrial y puntos de acceso inalámbricos (WAP).
Después de la ratificación de 2018 del estándar IEEE 802.3bt, se probaron todos los conectores Atlas-X1™ y eXtreme™, así como los paneles de interconexión seleccionados, y ahora han obtenido una verificación completa de terceros. Leviton ofrece la mayor selección de conectividad en la industria del cableado con verificación de terceros a este nivel de alimentación para sus productos PoE, con más de 300 números de pieza disponibles en todo el mundo.
“Estamos satisfechos con este desarrollo debido a lo exigente que es el proceso de prueba”, dijo Yuna Shin, Gerente Principal de Productos de Soluciones de Red de Leviton. “Esto demuestra una vez más el compromiso de Leviton de brindar soluciones de sistemas de la más alta calidad para aplicaciones de PoE”.
Además de la verificación de terceros, se ha probado internamente que los conectores y cordones de interconexión con clasificación de componentes Atlas-X1, los conectores eXtreme y los paneles de interconexión estilo 110 superan los estándares de PoE de hasta 100W. Estos productos cuentan con la geometría de púas optimizada PoE patentada de Leviton para evitar daños por arcos eléctricos en la zona de acoplamiento entre el conector y la clavija, y la tecnología de fuerza de retención (Retention Force Technology, RFT) para evitar desconexiones intermitentes. También admiten mayor ancho de banda y alimentación, al tiempo que limitan el aumento de temperatura en paquetes de cables grandes.
Para obtener más información acerca de las soluciones de Leviton para PoE, visite Leviton.com/PoE.
##
Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de Red de Leviton ofrece sistemas de infraestructura de red completos para empresas, centros de datos, gobierno, educación, cuidado de la salud y mercados residenciales de todo el mundo. Las soluciones incluyen conectividad de cobre y fibra óptica, unidades de distribución de energía y mucho más. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. Constructores, contratistas y otros profesionales de la industria clasifican los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Tome la decisión inteligente para una mejor red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.
Acerca de Leviton
Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.