Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

El receptáculo cargador USB doble tipo C™ con entrega de alimentación de Leviton brinda una solución líder en la industria

Con 6A y 30W de alimentación, es el único cargador USB de pared capaz de alimentar el iPhone®11 a máxima velocidad.

Melville, N.Y. sett 13, 2019 , – Con el 2X de potencia de carga que la competencia, el cargador USB doble tipo C™ con entrega de alimentación (Power Delivery, PD) de Leviton se destaca como el único cargador USB de pared capaz de alimentar el iPhone® 11 y otros teléfonos inteligentes y productos recientemente lanzados con tecnología de entrega de alimentación a máxima velocidad.

USB-C, también conocido como Type-C, es el conector más reciente desarrollado por el USB Implementers Forum (USB-IF), un grupo de líderes de la industria dentro de la comunidad de productos electrónicos de consumo. La tecnología de entrega de alimentación permite que un producto reciba más alimentación en menos tiempo, lo que resulta en una carga ultrarrápida. Y solo está disponible con el conector tipo C.

El receptáculo cargador USB doble tipo C con entrega de alimentación de Leviton cuenta con tecnología de chip inteligente que reconoce y optimiza la carga del producto conectado. La protección contra sobrecorriente incorporada ayuda a proteger los componentes electrónicos de recibir demasiada alimentación, lo que puede dañarlos, y un termorregulador interno evita que los componentes electrónicos se sobrecalienten para un rendimiento seguro y confiable. El receptáculo cargador USB doble tipo C con entrega de alimentación ofrece la solución inteligente para cargar los últimos teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y más compatibles con PD, así como productos tipo A (se requiere adaptador).   

“Con los principales fabricantes de productos electrónicos como Apple, Samsung, Google, Microsoft y otros que migran a las características Type-C y Power Delivery, es fundamental que los usuarios tengan los medios para encender estos productos de manera rápida y eficiente”, dijo William Randall, director de manejo de productos de Leviton Residencial. “El receptáculo cargador USB doble tipo C con entrega de alimentación de Leviton ofrece la solución ideal al abordar ambas características con la última tecnología para una carga de vanguardia en la industria. Nos complace ofrecer este producto superior a los usuarios del nuevo iPhone 11”.

El receptáculo cargador USB doble tipo C con entrega de alimentación de Leviton cuenta con el perfil más bajo del mercado para facilitar la instalación. Sus puertos USB están probados para cumplir con los requisitos de la industria para resistir más de 10.000 inserciones y los receptáculos son a prueba de manipulaciones para ayudar a evitar el acceso de la mayoría de los objetos extraños o no clasificados. Es compatible con productos USB 3.1, 3.0, 2.0 y 1.1.

Con una garantía limitada de 5 años, los receptáculos cargadores USB dobles tipo C con entrega de alimentación de Leviton son ideales para aplicaciones residenciales y comerciales, como cocinas, dormitorios, oficinas en el hogar, dormitorios universitarios, salas de aeropuertos, hospitales, salones y spas, hoteles, salas de reuniones, cafeterías, restaurantes y mucho más.

Combinando funcionalidad con estilo, el producto está disponible en blanco, marfil, almendra clara, gris, negro y marrón, y es compatible con toda la línea de productos de cableado Decora® de Leviton, las placas de pared Decora y las placas de pared sin tornillos Decora Plus™.

Para obtener más información sobre el receptáculo cargador USB doble tipo C™ con entrega de alimentación (Power Delivery, PD) de Leviton, visite www.leviton.com/usb.

Acerca de Leviton Residencial

Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los galardonados controles de iluminación y productos de cableado de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear ambientes inteligentes y seguros que ahorran energía y brindan conveniencia y confiabilidad. Obtenga más información en http://www.leviton.com.

Acerca de Leviton

Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com/www.facebook.com/levitonwww.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.