Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
La última incorporación a la línea de productos cargadores USB está diseñada para lograr la máxima eficiencia de carga

Melville, Nueva York, 2 de enero de 2018 -

Leviton anunció hoy la incorporación más poderosa a su línea de productos cargadores USB. El cargador USB tipo A y tipo C™/receptáculo a prueba de manipulaciones ofrece dos puertos USB verticales de alta potencia, uno tipo A y otro tipo C, que ofrecen un total combinado de corriente de carga de 5,1 A y más de 25 W de alimentación, junto con dos receptáculos a prueba de manipulaciones adicionales.

El puerto tipo C dentro del receptáculo proporciona una potencia de carga hasta un 59 por ciento más rápida en comparación con la competencia líder, según las pruebas realizadas con un cable Lightning® y el puerto tipo C con un iPhone® 7, iPad Mini™ 1 y iPad Pro® 9.7. Diseñado con tecnología de chip inteligente, el producto reconoce y optimiza los requisitos de carga de los productos individuales para una carga más rápida de teléfonos inteligentes, tabletas y otros productos periféricos que utilizan el cable tipo C.

“El cargador USB/receptáculo a prueba de manipulaciones tipo A y tipo C™ de Leviton ofrece una carga más rápida y potente para una amplia gama de productos electrónicos, y el conector reversible tipo C permite a los usuarios enchufar cables fácilmente en cualquier dirección”, dijo William Randall, director de manejo de productos de Leviton Residencial. “La adición de dos receptáculos a prueba de manipulaciones no solo mejora la seguridad infantil, sino que también brinda una solución conveniente para otras necesidades de alimentación mientras los productos se cargan”.

Con una garantía limitada de 5 años, los cargadores USB/receptáculos a prueba de manipulaciones tipo A y tipo C™ de Leviton son ideales para aplicaciones residenciales y comerciales, como cocinas, dormitorios, dormitorios universitarios, salas de aeropuertos, hospitales (modelo de grado hospitalario disponible), salones y spas, hoteles, salas de reuniones, cafeterías, restaurantes y mucho más. Combinando funcionalidad con estilo, el producto está disponible en blanco, marfil, almendra clara, gris, negro, marrón y rojo, y es compatible con la línea completa de productos de cableado Decora® de Leviton, las placas de pared Decora y las placas de pared sin tornillos Decora Plus™.

El cargador USB con receptáculo a prueba de manipulaciones tipo A y tipo C™ de Leviton ahora está disponible a través de la red de canales de distribución eléctrica, en línea y de venta por menor de Leviton, incluyendo sus tienda en línea. Para obtener más información sobre los productos, visite www.leviton.com/usb.

Acerca de Leviton Residencial

Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los galardonados controles de iluminación y productos de cableado de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear entornos inteligentes y seguros que ahorran energía, brindan conveniencia y confiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com/residential.

Acerca de Leviton

Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad del centro de datos y de redes, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite www.leviton.comwww.facebook.com/levitonwww.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.