15 de enero de 2018, Bothell, WA — Leviton anunció su primera clavija completamente sin herramientas y terminable en campo, la clavija universal sin herramientas Cat 6A. La nueva clavija es fácil y rápida de instalar, y está construida con un cuerpo de metal resistente que proporciona una supresión superior de diafonía exógena y EMI/RFI (interferencia electromagnética/interferencia de radiofrecuencia) y es compatible con redes 10GBASE-T y aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) de 100W. La clavija universal sin herramientas Cat 6A se adapta a una variedad de aplicaciones de red, incluida la capacidad de conectarse directamente a productos Ethernet en ubicaciones fijas con una solución terminada en campo.
“La clavija universal sin herramientas Cat 6A ofrece un enfoque basado en estándares que permite una conexión fácil a productos Ethernet en todo el edificio”, dijo Mark Dearing, Gerente Principal de Productos de Soluciones de Red de Leviton. “Se están instalando más productos IP en edificios, muchos de los cuales tienen conexiones en espacios plenum. La clavija Cat 6A ofrece una manera eficiente de conectarse a productos como cámaras y WAP sin el uso de una herramienta exclusiva”.
La clavija universal sin herramientas Cat 6A está fabricada con características resistentes centradas en el usuario, entre ellas:
- Compatibilidad total para cableado protegido y sin protección
- Compatibilidad completa con versiones anteriores del cableado Cat 5e y Cat 6
- Carcasa sólida moldeada para clasificación plenum, durabilidad y protección de 360°
- Cierre de liberación largo que garantiza una inserción y extracción sencillas en espacios reducidos
- Admite conductores sólidos o trenzados calibre 22 a 26, lo que permite utilizarlos con una amplia variedad de tipos de cables
La clavija universal sin herramientas Cat 6A satisface una necesidad clave de clavijas terminables en campo con terminación rápida, sin herramientas exclusivas.
Para obtener más información, visite: leviton.com/en/products/network-solutions/connectors/copper-connectors.
Acerca de las soluciones de red de Leviton
Soluciones de Red de Leviton ofrece sistemas de infraestructura de red completos para empresas, centros de datos, gobierno, educación, cuidado de la salud y mercados residenciales de todo el mundo. Las soluciones incluyen conectividad de cobre y fibra óptica, unidades de distribución de energía y mucho más. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. Constructores, contratistas y otros profesionales de la industria clasifican los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Tome la decisión inteligente para una mejor red. Obtenga más información en leviton.com/ns o twitter.com/LevitonNS