Bothell, WA, 18 de junio de 2024 – Soluciones de Red de Leviton se enorgullece en anunciar la última incorporación a la gama de cables de fibra óptica ADVENTUM™, que cuenta con un tubo seco central con armadura de cinta de acero. Probado y probado según el estándar B2ca Euroclass, esta nueva oferta de cables reforzados garantiza una resistencia superior al fuego, un rendimiento líder en el mercado y un retorno sólido de la inversión en infraestructura.
Con las ventajas del bloqueo de agua de la tecnología sin gel ADVENTUM, la incorporación de la protección de cinta de acero corrugado de alta resistencia ofrece una defensa excepcional contra factores externos, ya sea un impacto mecánico, daños a los roedores o elementos ambientales. Esto se traduce en un cable de fibra que puede implementarse en múltiples entornos, desde empresas hasta campus a gran escala. Además, está disponible en construcciones de fibra de 2 a 24 cuentas, con fibras monomodo y de modos múltiples OM3, OM4 y OM5 para usar en instalaciones en interiores y al aire libre.
Sobre la base de más de dos décadas de éxito en el mercado norteamericano con ADVENTUM, esta innovación solo impulsa la ventaja mundial de ADVENTUM en Europa, Oriente Medio y África. Además de la sólida protección que ofrece este cable, la tecnología sin gel permite instalaciones más simples y limpias, terminadas en la mitad del tiempo con hasta un 25% menos de costos de materiales y mano de obra. La introducción de la protección de cinta de acero en un cable con clasificación B2ca también elimina la necesidad de un punto de transición entre aplicaciones en interiores y al aire libre, lo que brinda más ahorro de mano de obra y materiales. No solo eso, sino que estos cables se fabrican con la sostenibilidad como prioridad, y se fabrican con energía 100% renovable en sus instalaciones de neutralidad en carbono PAS2060 con sede en el Reino Unido.
“ADVENTUM es la solución de Leviton para un verdadero cableado universal de alto rendimiento contra incendios, que combina todas las características mecánicas y medioambientales de un cable de tubo flexible tradicional, con el beneficio adicional de no tener gel”, dijo Michael Lawrence, Gerente de Productos de Soluciones de Red de Leviton Europa. “Con base en el éxito de los lanzamientos de tubos secos centrales y tubos secos múltiples del año pasado, esta última incorporación a la familia ADVENTUM es un cable de fibra flexible y reforzado para interiores/exteriores, que cuenta con todas las ventajas de ADVENTUM, lo que lo convierte en la solución ideal para todos los requisitos de red”.
Para obtener más información, visite leviton.com/adventum.
__________________
Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.