MELVILLE, N.Y., 3 de junio de 2025 – Leviton, proveedor líder en carga de vehículos eléctricos, anunció hoy el lanzamiento de los cargadores de nivel 2 de doble puerto EV Series Pro. Los nuevos cargadores de vanguardia están diseñados para satisfacer la creciente demanda de soluciones de carga de vehículos eléctricos eficientes, confiables y fáciles de usar para aplicaciones de flota, unidad de viviendas múltiples (Multi-Dwelling Unit, MDU), comerciales o de uso público. El nuevo cargador de la serie EV, que ofrece verdadera potencia doble y salida 48 A por puerto, ofrece una experiencia de carga rápida y potente.
Los cargadores de puerto doble de la serie EV están diseñados para ofrecer opciones de carga sólidas y confiables que satisfacen los requisitos únicos de las aplicaciones comerciales y públicas. El diseño de puerto doble del cargador ofrece más flexibilidad para cargar uno o varios vehículos simultáneamente, lo que mejora la conveniencia y la eficiencia. Están preconfigurados con software de manejo de carga, que ofrece características avanzadas como monitorización en tiempo real, balanceo de carga y manejo de usuarios.
"En Leviton, continuamos desarrollando nuestra oferta de carga de vehículos eléctricos identificando constantemente formas de renovar y agregar a nuestra cartera de series de vehículos eléctricos para satisfacer las crecientes demandas del mercado", dijo Andrew Taddoni, Director de Manejo de Productos y Desarrollo Comercial de Pedestales de Carga y Alimentación de Vehículos Eléctricos de Leviton. Nuestro compromiso con la innovación garantiza que ofrecemos soluciones de vanguardia para las necesidades de carga públicas y de flotas comerciales. La nueva solución de puerto doble nos permite seguir ofreciendo equipos de carga de vanguardia a nuestros clientes que buscan soluciones de carga comerciales, MDU, de flotas y públicas”.
Los nuevos cargadores de puerto doble de la serie EV tienen un diseño comercial resistente y son compatibles con todos los vehículos eléctricos, incluidos los modelos Tesla con el Adaptador NACS de Leviton. Además, los cargadores son compatibles con los nuevos estándares de carga de vehículos eléctricos, entre ellos, el CTEP (Programa de Evaluación de Tipos de California), ISO15118-2 y OCPP 2.0.1, lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de vehículos eléctricos y redes de carga.
Acerca de la unidad de negocios comercial e industrial de Leviton
La línea integral de productos de cableado eléctrico de grado comercial e industrial de Leviton brinda a los constructores, contratistas y especificadores soluciones diseñadas para resistir los entornos comerciales más rigurosos y las aplicaciones industriales más difíciles. Leviton fabrica de todo, desde productos de cableado de grado comercial, industrial y hospitalario hasta productos de protección contra sobretensiones, equipos de suministro para vehículos eléctricos, soluciones de alimentación temporal, interruptores arrancadores de motor de alta resistencia, productos impermeables IEC y NEMA y mucho más. Obtenga más información en www.leviton.com/commercial.
Acerca de Leviton
Todos los días, Leviton construye lo que hay cerca de la luz, la alimentación y la conexión de espacios cotidianos para satisfacer las necesidades de sus clientes residenciales, comerciales e industriales a nivel mundial. Desde controles hasta iluminación, electricidad y redes, la incesante innovación de Leviton desde hace más de un siglo permite que las vidas de nuestros clientes sean más fáciles, seguras, más eficientes, productivas y sostenibles. Impulsado por su compromiso con sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ ENCENDIDO. Para obtener más información, visite leviton.com, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton, o youtube.com/levitonmfg