Leviton exhibirá soluciones que iluminan, alimentan y conectan todo el hogar en el evento International Builders’ Show 2025
Negocio eléctrico para demostrar su compromiso con las innovaciones eléctricas residenciales
Melville, Nueva York, 25 de febrero de 2025 Leviton exhibirá sus últimas innovaciones eléctricas residenciales en el International Builders’ Show (IBS) de 2025 en Las Vegas del 25 al 27 de febrero en el puesto W4609. Este año, Leviton refuerza su compromiso con los constructores y contratistas al abordar sus necesidades cambiantes con avances que iluminan, alimentan y conectan todo el hogar. Estas soluciones permiten la electrificación residencial a través del galardonado centro de carga de Leviton, la nueva e innovadora línea de productos Decora Evolve™ y los productos de cableado Lever Edge™ diseñados para mejorar la productividad del constructor.
“En el IBS 2025, les mostraremos a los constructores cómo Leviton les permite adoptar el futuro de la construcción residencial”, dijo Justin Berghoff, Vicepresidente y Gerente General de Leviton, Residencial. "Introducimos una gama de productos de vanguardia que se integran perfectamente a lo que llamamos hogar completo de Leviton, proporcionando a los constructores todos los productos eléctricos que necesitan para ofrecer a sus compradores un hogar seguro, inteligente y eficiente".
En el IBS, Leviton exhibirá una cartera integral de productos eléctricos, soluciones de conectividad doméstica y actualizaciones inteligentes diseñadas para respaldar el futuro de la construcción residencial, que incluyen:
- Decora Evolve : La evolución de los productos de cableado para el hogar continúa con el nuevo sistema de interruptor y tomacorriente modular Decora Evolve de Leviton, una solución única para construcciones nuevas que ofrece a los constructores la eficiencia de una construcción específica y, a la vez, brinda a los compradores de casa la satisfacción de personalizar. Los constructores simplemente instalan los módulos básicos Decora Evolve en todo el hogar, lo que permite a los compradores de casa personalizar cada módulo con el tipo de control de iluminación o tomacorriente que se adapte a sus necesidades. Hay seis módulos intercambiables disponibles: un atenuador, un interruptor inteligente, un atenuador inteligente, un sensor de movimiento, una luz de noche y un tomacorriente con cargador USB.
- Lever Edge : los galardonados productos de cableado Lever Edge de Leviton, antes conocidos como Decora Edge, revolucionaron la forma en que los electricistas instalan interruptores y tomacorrientes residenciales comunes. En comparación con los productos tradicionales en los que hay un terminal roscado, el diseño patentado único de Lever Edge simplifica la instalación mediante tres pasos rápidos y seguros: presionar, hacer clic y hacer. En enero, la línea Lever Edge se amplió con cuatro nuevos productos residenciales, entre ellos, un ICFT a prueba de manipulaciones de 15A, un ICFT a prueba de manipulaciones/resistente al clima de 15A A, un atenuador y un tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones de 20A A.
- Centro de carga de Leviton : Sobre la base de su sólida cartera de centros de carga, los nuevos centros de carga principales de medidores de 300A A y 400A de Leviton ayudan a adaptar nuevas construcciones para modificaciones futuras. A medida que los constructores y dueños de casa buscan electrodomésticos eléctricos, vehículos y más para descarbonizar hogares, se necesita un mayor amperaje y un manejo inteligente de la energía. Con el diseño de interruptor completamente enchufable de Leviton, actualizar un centro de carga Leviton existente a un centro de carga inteligente es tan fácil como extraer los interruptores de circuitos estándar del panel, colocar los interruptores de circuitos inteligentes de segunda generación en su lugar e instalar el monitor de energía para todo el hogar.
- Hogar completo Leviton – Con una amplia oferta de productos eléctricos residenciales, los constructores pueden confiar en Leviton para brindar todo lo necesario para que una casa sea un hogar.
- Los centros de Structured Media de Leviton crean el punto de distribución central ideal para manejar una red de cableado estructurado residencial, lo que impulsa el rendimiento de las redes cableadas e inalámbricas. Las cajas admiten una amplia gama de tipos de edificios y planos de planta.
- Las luces empotradas delgadas con deflector ofrecen una solución de montaje directo sin necesidad de carcasa o caja de conexión existente. Las luces empotradas cuentan con lentes empotradas con Baffle para obtener menos brillo y mayor comodidad visual.
- El hogar inteligente de la serie EV de Leviton permite a los residentes tomar el control de su cargador de vehículos eléctricos a través de la aplicación My Leviton, que les brinda a los usuarios finales un lugar único para manejar las luces conectadas, los interruptores, los cargadores de automóviles e incluso los tomacorrientes ICFT. Los aspectos destacados incluyen la programación de sesiones de carga durante las horas de menor uso para ahorrar en costos de electricidad, la capacidad de registrar sesiones de carga, el inicio/parada remotas y más.
- La protección contra sobretensiones para todo el hogar ofrece a los compradores de casa la tranquilidad de saber que los valiosos dispositivos electrónicos y electrodomésticos están protegidos contra sobretensiones. Con productos de protección contra sobretensiones tipo 1, 2 y 3, Leviton ofrece un enfoque por niveles para una protección completa del hogar con productos que cumplen con los requisitos actuales del NEC® e incorporan lo último en tecnología contra sobretensiones.
- Los productos de cableado diseñados para mejorar la seguridad, la conveniencia y la funcionalidad constituyen el núcleo de las soluciones para todo el hogar de Leviton. Con un conjunto completo de productos que van desde receptáculos de carga tradicionales ICFA, ICFT y USB hasta lo último en funcionalidad inteligente con atenuadores e interruptores, estos productos facilitan que los constructores y contratistas se mantengan actualizados con la última tecnología de cableado residencial.
- Los centros de Structured Media de Leviton crean el punto de distribución central ideal para manejar una red de cableado estructurado residencial, lo que impulsa el rendimiento de las redes cableadas e inalámbricas. Las cajas admiten una amplia gama de tipos de edificios y planos de planta.
Con la reciente reestructuración de su negocio de Electrical, junto con el nombramiento de Bob Becker como Director de Operaciones de Electrical, Leviton está preparado para brindar aún más valor a los constructores en 2025 y más allá. Esta nueva estructura permite un enfoque más optimizado del desarrollo de productos, la asistencia de ventas y el servicio al cliente, lo que garantiza que los constructores tengan acceso a los recursos y la experiencia que necesitan para tener éxito en el mercado actual en rápida evolución.
Los asistentes al evento pueden encontrar a Leviton en el puesto W4609 para probar los productos de Leviton y obtener más información sobre cómo Leviton define el futuro de la innovación eléctrica.
Acerca de Leviton Residencial
Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los centros de carga, controles de iluminación y productos de cableado ganadores de premios de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear ambientes inteligentes y seguros que ahorran energía y brindan conveniencia y fiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.
Acerca de Leviton
Todos los días, Leviton construye lo que hay cerca de la luz, la alimentación y la conexión de espacios cotidianos para satisfacer las necesidades de sus clientes residenciales, comerciales e industriales en todo el mundo. Desde controles hasta iluminación, electricidad y redes, la incesante innovación de Leviton desde hace más de un siglo permite que las vidas de nuestros clientes sean más fáciles, seguras, más eficientes, productivas y sostenibles. Impulsado por su compromiso con sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ ENCENDIDO. Para obtener más información, visite leviton.com, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton, o youtube.com/levitonmfg.