MELVILLE, N.Y., 13 de marzo de 2024 – Leviton, un proveedor líder en equipos de suministro para vehículos eléctricos residenciales (EVSE) y tecnología inalámbrica para el hogar inteligente, anunció hoy el lanzamiento de una versión conectable del hogar inteligente de la serie EV. Originalmente lanzadas solo enero 2023 con versiones cableadas, las estaciones de hogar inteligente de la serie EV son compatibles con la aplicación My Leviton, lo que permite a los usuarios tomar el control de todo su hogar inteligente, incluida la iluminación, los centros de carga y la carga de vehículos eléctricos.
“A medida que la industria de carga de vehículos eléctricos continúa creciendo y expandiéndose a nuevas áreas, Leviton también lo hace”, dijo Andrew Taddoni, Director de Desarrollo Comercial y Manejo de Productos de EVSE, Comercial e industrial de Leviton. “El nuevo cargador conectable es solo la expansión más reciente de nuestra cartera, y brinda a los propietarios de vehículos eléctricos los mismos beneficios que nuestras estaciones de hogar inteligente cableadas de la serie EV, además del beneficio adicional de portabilidad y flexibilidad”.
Con la aplicación My Leviton, los usuarios pueden programar sesiones de carga eficientes con anticipación, como programar durante las horas de menor consumo para ahorrar en facturas de electricidad y calificar para muchos programas de incentivos y descuentos residenciales. Además, los usuarios pueden detener y comenzar a cargar de forma remota desde cualquier lugar si el vehículo está enchufado, ver el estado, recibir notificaciones de fallas y mucho más.
Además de ver la serie EV, la aplicación My Leviton permite controlar el Centro de carga inteligente de Leviton y el Decora Smart™ con wifi® líneas de productos, lo que permite a los usuarios realizar acciones como ver el consumo de energía del centro de carga en tiempo real y programar ambientes de iluminación.
La serie EV puede integrarse fácilmente con otras soluciones de infraestructura eléctrica de Leviton, incluidos los receptáculos de productos de protección contra sobretensiones. Con un enchufe NEMA 14-50, las estaciones conectables para el hogar inteligente de la serie EV requieren un receptáculo NEMA 14-50, como los nuevos receptáculos de carga de vehículos eléctricos de alta resistencia de Leviton lanzado a principios de 2024. En reconocimiento al cambiante mercado de los vehículos eléctricos y la cambiante línea de cargadores, Leviton amplió su exclusivo equipo de calidad y soporte de EVSE, ayudando a los clientes a comprender los requisitos de instalación, los códigos locales, las aplicaciones y los reembolsos e incentivos.
Para obtener más información sobre el equipo de suministro y soporte para vehículos eléctricos de Leviton, visite http://www.leviton.com/evcharging.
Más información acerca del ecosistema My Leviton
La aplicación My Leviton para productos iOS y Android es una descarga gratuita y está disponible en inglés, español y francés. Con los productos inteligentes My Leviton, las funciones incluyen monitorizar el uso de electricidad en interruptores de circuitos inteligentes por circuito ramal, configurar, administrar y personalizar configuraciones y programas de iluminación del hogar, conectarse con asistentes de voz y otros socios, entre ellos Amazon Alexa, Google Assistant y Nest, para crear un ecosistema de hogar inteligente, la última serie de vehículos eléctricos y mucho más. La aplicación My Leviton también permite a los usuarios incluir múltiples familiares y hogares en la misma cuenta, lo que brinda acceso de un solo punto a casas de vacaciones o edificios exteriores. Además, la asistencia al usuario está integrada directamente en la aplicación, lo que brinda acceso a recursos de solución de problemas. Obtenga más información en www.leviton.com/myleviton.
Acerca de la unidad de negocios comercial e industrial de Leviton
La completa línea de productos de cableado eléctrico de grado comercial e industrial les ofrece a los constructores, contratistas y especificadores soluciones diseñadas para resistir los entornos comerciales más adversos y las aplicaciones industriales más rigurosas. Leviton fabrica de todo, desde productos de cableado de grado comercial, industrial y hospitalario hasta productos de protección contra sobretensiones, equipos de suministro para vehículos eléctricos, soluciones de alimentación temporal, interruptores arrancadores de motor de alta resistencia, productos impermeables IEC y NEMA y mucho más. Obtenga más información en www.leviton.com/commercial.
Acerca de Leviton
Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad de redes y centros de datos, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite leviton.com, facebook.com/leviton, o twitter.com/leviton youtube.com/leviton.