MELVILLE, N.Y., junio 30th, 2025 – Leviton anunció hoy el lanzamiento de su desconexión de interruptor principal cerrada , la última incorporación a la línea de productos del centro de carga de Leviton. La nueva solución está diseñada para ayudar a los constructores y contratistas a cumplir con el último requisito de la Sección 230.85 del National Electrical Code® (NEC) de 2020, que exige una desconexión exterior para aplicaciones residenciales.
El interruptor principal de desconexión cerrado ofrece una manera segura y que cumple con los códigos de cortar la alimentación a toda una residencia desde fuera del hogar, una característica esencial para los socorristas durante emergencias como incendios, inundaciones o desastres naturales. Si bien el producto es necesario para construcciones nuevas en estados que han adoptado el NEC 2020, es ideal para todas las construcciones residenciales nuevas[VL1] , proyectos de renovación que requieren actualizaciones eléctricas y para aquellos que buscan instalaciones adaptadas para modificaciones futuras con las últimas características de seguridad.
“Leviton está comprometida con la entrega de soluciones innovadoras que forman la red troncal de sistemas eléctricos seguros y eficientes”, dijo Aaron Ard, Vicepresidente de Manejo de Productos de Leviton ”.Nuestra nueva desconexión de interruptor principal cerrada está diseñada para satisfacer la creciente demanda de soluciones confiables que cumplan con los códigos. Ya sea que admitan nuevas construcciones, actualizaciones de sistemas o requisitos de códigos, este producto brinda a los dueños de casa y profesionales un mayor control y confianza en su infraestructura eléctrica”.
Diseñado para ofrecer personalización y flexibilidad, el interruptor principal de desconexión cerrado de Leviton está disponible con o sin un interruptor principal de 200A incluido, lo que permite a los contratistas instalar un interruptor principal con una clasificación de amperaje de su elección. Ambas versiones de productos incluyen etiquetado aprobado por el NEC para aplicaciones de servicio y desconexión de emergencia. El interruptor principal cerrado también funciona perfectamente con los paneles de servicio principales de otros fabricantes, además de los centros de carga de Leviton.
Ventajas del centro de carga de Leviton
Los nuevos productos de desconexión de interruptor principal encapsulado amplían la cartera existente de soluciones para centros de carga duraderas y fáciles de instalar. Los interruptores de circuitos de Leviton tienen un diseño conectable, lo que aumenta la productividad y reduce el tiempo de instalación hasta en un 25%. También disponibles con cajas para exteriores, los paneles de Leviton pueden instalarse en una variedad de climas y están protegidos contra factores ambientales.
Para obtener más información acerca del centro de carga de Leviton y explorar la gama completa de productos eléctricos de Leviton, visite Leviton.com/loadcenter.
Acerca de Leviton
Todos los días, Leviton construye lo que hay cerca de la luz, la alimentación y la conexión de espacios cotidianos para satisfacer las necesidades de sus clientes residenciales, comerciales e industriales en todo el mundo. Desde controles hasta iluminación, electricidad y redes, la incesante innovación de Leviton desde hace más de un siglo permite que las vidas de nuestros clientes sean más fáciles, seguras, más eficientes, productivas y sostenibles. Impulsado por su compromiso con sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ ENCENDIDO. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.x.com/leviton, o www.youtube.com/leviton.