MELVILLE, N.Y., de 28 settember de 2022 – Leviton hoy anunció la presentación de su nuevo Sensor de humedad y control de ventilador Decora diseñados para funcionar con ventiladores para crear un entorno más cómodo en áreas del hogar con tendencia a la humedad.
Los sensores de humedad y controles de ventilador Decora de Leviton están disponibles en dos modelos: un sensor de humedad unipolar y control de ventilador, y una combinación de sensor de humedad y control de ventilador con interruptor de luz. Ambos modelos detectan automáticamente el exceso de humedad en una habitación y activan el ventilador para disminuir la condensación, lo que ayuda a reducir el moho. El ventilador se apagará automáticamente después del tiempo de espera establecido. El sensor incorporado utiliza un microprocesador combinado con tecnología de detección digital de vanguardia para monitorizar continuamente el nivel de humedad de una habitación o espacio y manejar el ventilador en consecuencia. Los productos cuentan con controles fáciles de usar para ajustar los ajustes de sensibilidad y tiempo de espera, así como modos de funcionamiento para extractor de baño, ciclo de aire y humidistato. Ambos productos ofrecen a los usuarios la opción de encender manualmente el ventilador para abordar necesidades inmediatas.
Para facilitar la instalación, los productos tienen un perfil delgado y son los únicos productos de control de ventilador y sensor de humedad del mercado actual que no requieren un cable neutro para la instalación. Las opciones de instalación flexibles incluyen cableado con un cable neutro, si está disponible, o mediante una conexión a tierra.
“Leviton se complace en ofrecer a sus clientes los muchos beneficios que brinda la detección de humedad automatizada y el control de ventilador”, dijo Tom Babich, Gerente de Productos para residencias. “Los productos funcionan para crear un entorno fresco y cómodo que brinde a los dueños de casa comodidad y tranquilidad”.
Los sensores de humedad y controles de ventilador Decora de Leviton cumplen con los requisitos del Título 22 de California de 2019 y 2022, Parte 6, Calidad del aire para interiores y ventilación mecánica, así como con CALGREEN, Parte II, Calidad del aire para interiores y escape.
Los productos son compatibles con las placas de pared Decora y Decora Plus™ y son ideales para usar en baños, sótanos, lavaderos y spas en el hogar.
Están respaldados por una garantía limitada 5-Year.
Para obtener más información acerca de los sensores de humedad y controles de ventilador Decora de Leviton, visite www.leviton.com/sensor de humedad.
Acerca de Leviton Residencial
Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los galardonados controles de iluminación, centros de carga y productos de cableado de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear entornos inteligentes y seguros que ahorran energía, brindan conveniencia y confiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.
Acerca de Leviton
Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad del centro de datos y de redes, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton o www.youtube.com/Levitonmfg.