Glenrothes, Reino Unido, 30 de septiembre de 2024 – Leviton anunció hoy el próximo lanzamiento de su última innovación en redes de cobre, una serie de nuevos conectores protegidos y UTP AX0 (AX Zero). La serie de conectores AX0 ofrece una opción de terminación sólida y sin herramientas para aplicaciones empresariales que optimiza la implementación de la red para instaladores y, a la vez, garantiza el rendimiento durante la vida útil de la red.
“Los conectores AX0 facilitan las terminaciones rápidas y simples, con administradores de cables de una pieza e instalación sin herramientas”, dijo Yuna Shin, Gerente Principal de Productos Mundiales. “Escuchamos a instaladores y técnicos de redes empresariales de todo el mundo y diseñamos esta serie de conectores AX0 para facilitar su trabajo y, a la vez, garantizar el tipo de rendimiento sólido que espera de una infraestructura de red de Leviton a un precio rentable para las regiones de EMEA”.
Las características clave de los conectores AX0 incluyen:
- Laterminación sin herramientas permite una instalación más rápida sin herramientas exclusivas, utiliza la tecnología patentada de Leviton para reducir la fuerza de instalación
- Elinnovador diseño de puerta con aislamiento EMI en conectores UTP Cat 6A proporciona supresión adicional de diafonía (AXT)
- Elcuerpo de metal y las puertas de los conectores protegidos Cat 6A y Cat 6 proporcionan un excelente rendimiento de PoE y disipación de calor
- La compatibilidad con todos los paneles de interconexión, las placas de pared y las cajas QUICKPORT™ de Leviton ofrece gran flexibilidad y capacidades ampliadas en todas las áreas de la red empresarial
- La clasificación de componentes garantiza un rendimiento sólido en aplicaciones reales
- El cumplimiento con los estándares de PoE tipo 4 IEEE 802.3bt permite las últimas tecnologías de IoT y redes empresariales
- Compatibilidad con los íconos de conectores de Leviton para personalizar el aspecto de la superficie del conector y proporcionar opciones de identificación de puertos
- Disponible en paquetes a granel de empaquetado sostenible GREENPACK™ significa una huella de carbono más pequeña, plásticos de un solo uso y menos desechos en el lugar de trabajo
“La historia aquí va más allá de la introducción de la nueva plataforma de conectores AX0, ya que la prueba real de rendimiento está en todo el canal”, dijo Shin. “Al combinarse con cables UTP o protegidos de Leviton, cualquiera de nuestra amplia gama de paneles de interconexión populares y nuestros innovadores cordones de interconexión de bajo perfil, los conectores AX0 completan el enlace en todas las áreas de la red empresarial a un precio rentable”.
Con la introducción de los conectores AX0, Leviton amplía sus múltiples niveles de opciones de conectores, incluida la serie de conectores UTP y protegidos ATLAS-X1™ de primer y más alto rendimiento de Leviton.
Esta nueva serie de conectores AX0 CAT 6A y CAT 6, protegidos y UTP estará disponible para los clientes de Europa y Oriente Medio a partir de noviembre. Para obtener más información sobre los sistemas de cobre de Leviton, incluida la nueva serie AX0 de conectores, visite leviton.com/ns
__________________
Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.