MELVILLE, N.Y., — 21 de octubre de 2025 Leviton presentó hoy su tomacorriente resistente al clima para vehículos eléctricos con cubierta para exteriores (n.o de pieza EVCVM), la última incorporación a su cartera de carga de vehículos eléctricos (EV) en expansión. Diseñada para priorizar la seguridad, el cumplimiento de códigos y la confiabilidad a largo plazo, esta nueva oferta brinda a los clientes una solución integral para hogares listos para vehículos eléctricos y está diseñada específicamente para satisfacer las demandas de las instalaciones residenciales al aire libre.
“Esta expansión de nuestra galardonada cartera de carga de vehículos eléctricos refuerza el compromiso de Leviton de brindar soluciones de grado profesional que simplifiquen la instalación, mejoren la seguridad y respalden las necesidades cambiantes de la infraestructura residencial de vehículos eléctricos”, dijo Amanda Mattei, Gerente de Productos de Leviton.
La cubierta de acero de montaje superficial tiene clasificación NEMA 3R, lo que brinda una protección sólida contra la lluvia, la nieve y las fluctuaciones de temperatura. Su diseño bloqueable evita el acceso no autorizado, una característica crítica para las instalaciones expuestas. Diseñada para una instalación flexible, la cubierta admite montaje en pared y pedestal, por lo que es ideal para una amplia gama de diseños residenciales y escenarios de reacondicionamiento.
El tomacorriente de 50 A también está diseñado para garantizar un rendimiento confiable y seguro en condiciones exigentes. Con un cuerpo de nylon de alto impacto, contactos de cobre de gran calibre y terminales de cableado de presión, el tomacorriente admite conductores de cobre AWG n.o 4, n.o 6 o n.o 8, así como AWG n.o 10 permitido para el suelo, para brindar a los instaladores la flexibilidad que necesitan para cumplir con los requisitos y estándares de carga de vehículos eléctricos actuales y futuros.
El nuevo tomacorriente para vehículos eléctricos con cubierta para el aire libre combina perfectamente con cualquier cargador conectable para vehículos eléctricos, incluidos los cargadores conectables de la serie EV (EV40P) de Leviton, que es compatible con sistemas de hogar inteligente a través de la aplicación My Leviton.
Para obtener más información, visite leviton.com/EVCharging.
Acerca de Leviton Residencial
Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los centros de carga, controles de iluminación y productos de cableado ganadores de premios de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear ambientes inteligentes y seguros que ahorran energía y brindan conveniencia y fiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.
Acerca de Leviton
Todos los días, Leviton construye lo que hay cerca de la luz, la alimentación y la conexión de espacios cotidianos para satisfacer las necesidades de sus clientes residenciales, comerciales e industriales a nivel mundial. Desde controles hasta iluminación, electricidad y redes, la incesante innovación de Leviton desde hace más de un siglo permite que las vidas de nuestros clientes sean más fáciles, seguras, más eficientes, productivas y sostenibles. Impulsado por su compromiso con sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ ENCENDIDO. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.x.com/leviton, o www.youtube.com/leviton.