Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Los nuevos productos satisfacen la demanda de los clientes de un diseño Lever Edge patentado que proporciona instalaciones rápidas, seguras y fáciles en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales

MELVILLE, N.Y., 14 de enero de 2025 Leviton anunció hoy el lanzamiento de cuatro nuevos productos Lever Edge (anteriormente Decora Edge): un ICFT a prueba de manipulaciones de 15A, un ICFT resistente al clima/a prueba de manipulaciones de 15A A, un atenuador y un tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones de 20A A. Los nuevos ICFT, atenuadores y tomacorrientes de 20A duplican con creces las ofertas residenciales actuales de Lever Edge: un interruptor unipolar, un interruptor 3-Way y un tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones de 15A A, todos ellos con alta demanda entre los clientes de contratistas profesionales y de bricolaje de Leviton.

Ganador general del premio Premios a la Innovación de Home Depot 2023 y como parte de la marca Decora de tomacorrientes e interruptores de luz de Leviton, los productos Lever Edge ofrecen el aspecto clásico y el rendimiento superior de las soluciones eléctricas de Leviton en un nuevo diseño más seguro y fácil de instalar: es tan fácil como presionar, hacer clic, listo. El diseño patentado Lever Edge tiene una función de cierre con un “clic” audible para que los instaladores puedan estar seguros con cada terminación. Los productos cuentan con palancas patentadas con código de color que permiten una instalación rápida y segura al ayudar a identificar de manera eficiente el terminal correcto para el cableado, incluido un terminal de palanca para el cable a tierra. Los modelos ICFT Lever Edge tienen un terminal de palanca azul claramente identificable para el cable de carga, a fin de evitar la reversión de línea/carga durante el cableado.

ICFT Lever Edge de 15A

Al igual que todos los ICFT de Leviton, los ICFT Lever Edge están diseñados para cumplir con el estándar UL para automonitoreo o autoverificación, y realizan periódicamente una prueba interna automática para confirmar que la alimentación protegida está disponible. Si el ICFT detecta un problema, ocurrirá una o más de las siguientes situaciones:

Se       denegará la alimentación sin la posibilidad de restablecer

·       Disparo con la capacidad de restablecer, sujeto al siguiente ciclo de prueba de automonitoreo o disparo repetido

·       Indicador visual con luz roja

Los ICFT Lever Edge cuentan con una correa grande que facilita la instalación y funcionan con cables de cobre sólido y trenzado calibre n.o 12 y n.o 14. Son ideales para aplicaciones residenciales y comerciales.

“Como líder en tecnología ICFT, valoramos la importancia de dar este nuevo paso al combinar las últimas características de seguridad de la tecnología ICFT de Leviton con nuestro diseño Lever Edge fácil de instalar”, dijo Stacy Genovese, Gerente de Productos, Receptáculos de Seguridad, Unidad de Negocios Residenciales de Leviton. “Esta solución innovadora brinda a nuestros clientes la protección confiable contra fallas a tierra y la instalación rápida que esperan de Leviton”.

Atenuador con borde estilo palanca

El atenuador Lever Edge ofrece un rendimiento de atenuación superior con todo tipo de bombillas, incluidos los LED, y no se necesita cable neutro para la instalación. El producto cuenta con el interruptor balancín y la barra de deslizamiento fáciles de usar de Leviton y ofrece opciones de personalización fáciles con un botón de configuración para ajustar configuraciones como rango de atenuación, encendido atenuado y arranque. El atenuador Lever Edge es apto para circuitos unipolares y de tres vías, por lo que es ideal para hogares antiguos y de reacondicionamiento. Los juegos de cambio de color están disponibles para una manera rápida y fácil de cambiar el color del producto con solo quitar la placa frontal existente y colocar el nuevo color.

Tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones de 20A Lever Edge

El tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones de 20A Lever Edge responde a la creciente demanda de tomacorrientes de 20 A en cocinas, garajes, sótanos y otras ubicaciones de alta actividad. Al igual que otros productos Lever Edge, el tomacorriente cuenta con una correa grande para una instalación más fácil, así como conectores de palanca que funcionan con cables de cobre sólido y trenzado calibre n.o 10 y n.o 12.

Leviton también ofrece productos Lever Edge diseñados para entornos industriales y comerciales, que incluyen clavijas y conectores de hoja recta de 15, 20 y 30-Amp con seguro en blanco y negro.  Para aplicaciones comerciales, la cartera Lever Edge incluye receptáculos de grado comercial de 15 y 20-Amp y un interruptor unipolar de grado comercial de 15/20 A.   

Todos los nuevos productos Lever Edge están disponibles para la compra exclusivamente a través de The Home Depot.

Para obtener más información acerca de los productos Lever Edge, visite Leviton.com/LeverEdge.

Acerca de Leviton Residencial

Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los centros de carga, controles de iluminación y productos de cableado ganadores de premios de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear ambientes inteligentes y seguros que ahorran energía y brindan conveniencia y fiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.

Acerca de Leviton

Todos los días, Leviton construye lo que hay cerca de la luz, la alimentación y la conexión de espacios cotidianos para satisfacer las necesidades de sus clientes residenciales, comerciales e industriales a nivel mundial. Desde controles hasta iluminación, electricidad y redes, la incesante innovación de Leviton desde hace más de un siglo permite que las vidas de nuestros clientes sean más fáciles, seguras, más eficientes, productivas y sostenibles. Impulsado por su compromiso con sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ ENCENDIDO. Para obtener más información, visite leviton.com, facebook.com/levitontwitter.com/leviton, o youtube.com/levitonmfg