Cargando...

Soluciones de carga USB

Un cargador para cada habitación de su hogar

 

En la actualidad, casi todos los hogares tienen múltiples productos, desde teléfonos hasta tabletas, computadoras portátiles y más, que requieren carga diaria. ¡Leviton tiene todo lo que necesita! Nuestra línea completa de tomacorrientes cargadores USB de pared hace que sea conveniente agregar una estación de carga a cada habitación de su hogar, ¡incluso al baño!  Los tomacorrientes cargadores USB de pared de Leviton pueden reemplazar cualquier tomacorriente estándar y son fáciles de instalar.

Trabajar desde casa ahora es más fácil : obtenga la carga más rápida del mercado con nuestros nuevos USB doble tipo C de 60W con entrega de alimentación. Proporciona 60W de carga en un único puerto, ideal para cargar computadoras portátiles, tabletas y más, y es la primera solución de pared de la industria que cuenta con Dynamic Power Sharing, una tecnología que monitoriza activamente la carga de dos productos conectados. Una vez que un producto alcanza el 100%, la alimentación se reasigna automáticamente al producto restante. Es la solución perfecta para que su oficina en casa mantenga el equipo en funcionamiento durante toda la jornada laboral.

Cree una estación de carga de mesa de noche para encender todos sus productos con el USB doble tipo C de 30W con entrega de alimentación. Es ideal para cargar dos productos al mismo tiempo, y además tiene dos tomacorrientes disponibles para otras necesidades de alimentación, como una lámpara de lectura junto a la cama.

Encimeras, islas y salpicaduras – el NUEVO Combinación de tomacorriente cargador de pared ICFT/USB tipo A/tipo C permite añadir de forma segura una estación de carga USB en cualquier lugar en el que se necesite protección ICFT, incluidas cocinas y baños. Para mayor seguridad, si se produce un disparo de ICFT, la alimentación se deniega automáticamente a los puertos de carga para ayudar a proteger los productos conectados, y la carga no se reanudará hasta que se restablezca el ICFT. Así que encienda su tableta para ver las últimas recetas directamente en la encimera de su cocina.

Los productos cargadores USB de Leviton ofrecen estos emocionantes beneficios:

 

  • INTELIGENTE : El chip inteligente incorporado reconoce los requisitos de carga del producto individual para optimizar la carga.
  • FUTURO ÚTIL : los puertos USB tipo C™ proporcionan una carga más rápida. ¿Sabía que el tipo C está emergiendo como puerto estándar en muchos teléfonos, tabletas y computadoras portátiles?
  • SEGURIDAD MEJORADA :  La protección contra sobrecorriente incorporada ayuda a proteger los componentes electrónicos de recibir demasiada alimentación, lo que puede dañar el producto.

Obtenga más información acerca de todas las soluciones innovadoras de Leviton para su hogar en leviton.com/homesafety.

Descargue nuestro folleto de productos USB hoy mismo para obtener más detalles sobre nuestra línea completa de productos cargadores USB.